17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SATO キッチンタイマー TM-12LS 67-0414

SATO キッチンタイマー TM-12LS

通常単価(税別)
2,404円
税込単価
2,644円
通常出荷日:4日目

【特長】・簡単操作の「分」キー付。カウントアップ、リピート機能付。・大型表示・2段階電子音アラーム。・...

詳細を確認

    型番:

    67-0414
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    67-0414の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    67-0414
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,404円
    ( 2,644円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・簡単操作の「分」キー付。カウントアップ、リピート機能付。
    ・大型表示・2段階電子音アラーム。
    ・5分前・3分前・1分前予告アラーム付。
    ・音・光・音+光の3パターンのアラームを選択可能。
    ・最大設定時間:99分99秒(1秒)
    ・電源:CR2032リチウム電池1個
    ・外寸法・重量:W77×D16×H81mm・約50g(電池含む)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SATO キッチンタイマー TM-12LSの型番67-0414のページです。 型番67-0414に関する仕様情報を記載しております。
    SATO キッチンタイマー TM-12LSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SATO キッチンタイマー TM-12LS
    デジタルタイマー TM-12LS
    SATO デカタイマー TM-19LS
    SATO デジタルタイマー TM-28LS アラーム5
    SATO ノータッチタイマー TM-27
    SATO マルチタイマー TM-30
    メーカー三商ケニス三商三商三商三商
    通常価格2,404円2,244円2,503円2,797円3,717円3,092円
    通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました