ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) デジタル角度計レベルニック DP-180 |
|
ロブテックス カメラねじ変換アダプター CNAM6 |
|
エスコ ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A |

【特長】
・見やすい大型表示と簡単操作。
・タイマーと時計表示の切替が可能。
・音・光・音+光の3パターンのアラームを選択可能。
・最大設定時間:99分50秒(10秒)
・電源:CR2032リチウム電池1個
・外寸法・重量:W85×D14×H69mm・約65g(電池含む)


カシオ計算機
ストップウォッチ 操作音無し仕様
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
タイマーコンセント WH3111
4通常価格(税別):6,414円

エー・アンド・デイ
20時間タイマー AD-5714
0通常価格(税別):1,160円

トラスコ中山
防滴型ストップウォッチ
0通常価格(税別):3,060円

トラスコ中山
プッシュタイマー PTM-584
0通常価格(税別):1,555円

タニタ
抗菌でか見えタイマー(ストラップ穴・マグネット・スタンド付)
0通常価格(税別):2,167円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~