17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SATO ノータッチタイマー TM-27 67-0405

SATO ノータッチタイマー TM-27

通常単価(税別)
3,717円
税込単価
4,089円
通常出荷日:4日目

【特長】・非接触式センサの採用により、手をかざすだけでタイマースタート。・5~90秒の間を5秒間隔で設...

詳細を確認

    型番:

    67-0405
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    67-0405の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    67-0405
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,717円
    ( 4,089円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・非接触式センサの採用により、手をかざすだけでタイマースタート。
    ・5~90秒の間を5秒間隔で設定可能。
    ・リピート機能付。
    ・最大設定時間:5~90秒(5秒)
    ・電源:単4乾電池3個
    ・外寸法・質量:W114×D24×H62mm・約110g(電池含む)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SATO ノータッチタイマー TM-27の型番67-0405のページです。 型番67-0405に関する仕様情報を記載しております。
    SATO ノータッチタイマー TM-27のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SATO ノータッチタイマー TM-27
    ノータッチタイマー TM-27
    ノータッチタイマー TM-29
    SATO マルチタイマー TM-30
    SATO キッチンタイマー TM-12LS
    SATO デカタイマー TM-19LS
    メーカー三商ケニスケニス三商三商三商
    通常価格3,717円3,449円3,895円3,092円2,404円2,503円
    通常出荷日4日目5日目5日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました