17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SATO マルチタイマー TM-30 67-0402

SATO マルチタイマー TM-30

通常単価(税別)
3,092円
税込単価
3,401円
通常出荷日:4日目

【特長】・音、光、振動でお知らせ(切換式)。・カウントアップ機能、リピート機能付。・最大設定時間:99...

詳細を確認

    型番:

    67-0402
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    67-0402の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    67-0402
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,092円
    ( 3,401円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・音、光、振動でお知らせ(切換式)。
    ・カウントアップ機能、リピート機能付。
    ・最大設定時間:99分99秒(1秒)
    ・電源:CR2032リチウム電池1個
    ・外寸法・重量:W48×D16×H98mm・約50g(電池含む)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SATO マルチタイマー TM-30の型番67-0402のページです。 型番67-0402に関する仕様情報を記載しております。
    SATO マルチタイマー TM-30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SATO マルチタイマー TM-30
    マルチタイマー
    マルチタイマー
    SATO ノータッチタイマー TM-27
    SATO キッチンタイマー TM-12LS
    SATO デカタイマー TM-19LS
    メーカー三商ケニスエスコ三商三商三商
    通常価格3,092円2,869円2,709円3,717円2,404円2,503円
    通常出荷日4日目8日目3日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました