17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D 防水タイマー AD-5709TL 67-0365

A&D 防水タイマー AD-5709TL

通常単価(税別)
3,092円
税込単価
3,401円
通常出荷日:4日目

【特長】・防水(IPX7)100分形タイマー。・AD-5709TLは最大8ステップまで時間設定と記憶が...

詳細を確認

    型番:

    67-0365
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    67-0365の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    67-0365
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,092円
    ( 3,401円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防水(IPX7)100分形タイマー。
    ・AD-5709TLは最大8ステップまで時間設定と記憶ができ、順番に動作させることが可能。
    ・最大設定時間:99分50秒(10秒)
    ・電源:CR2032形リチウム電池1個
    ・外寸法・重量:W68×D16×H68mm(突起部含まず)・約60g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    A&D 防水タイマー AD-5709TLの型番67-0365のページです。 型番67-0365に関する仕様情報を記載しております。
    A&D 防水タイマー AD-5709TLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D 防水タイマー AD-5709TL
    A&D 防水タイマー AD-5709
    A&D デジタルタイマー AD-5701A
    A&D デジタルタイマー AD-5714 20時間計
    A&D 防滴デジタルタイマー AD-5707 100分計
    3チャンネル100時間タイマー AD-5701A
    メーカー三商三商三商三商三商エー・アンド・デイ
    通常価格3,092円3,092円3,520円1,512円1,913円2,422円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました