17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D デジタルタイマー AD-5714 20時間計 67-0362

A&D デジタルタイマー AD-5714 20時間計

通常単価(税別)
1,512
税込単価
1,663
通常出荷日:4日目

【特長】・20時間タイマーで、アラーム音量切換可能(大/小)。・リピート機能、一時停止機能、カウントア...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    67-0362
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    67-0362の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    67-0362
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,512
    ( 1,663 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・20時間タイマーで、アラーム音量切換可能(大/小)。
    ・リピート機能、一時停止機能、カウントアップ・ダウン機能付。
    ・マグネットおよび壁掛けフォーク、スタンド付。
    ・最大設定時間:19時間59分(1分)
    ・電源:LR44ボタン電池2個
    ・外寸法・重量:W79×D18×H79mm・約85g(電池含む)

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    A&D デジタルタイマー AD-5714 20時間計の型番67-0362のページです。 型番67-0362に関する仕様情報を記載しております。
    A&D デジタルタイマー AD-5714 20時間計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D デジタルタイマー AD-5714 20時間計
    20時間タイマー AD-5714
    A&D デジタルタイマー AD-5701A
    A&D 防滴デジタルタイマー AD-5707 100分計
    A&D 防水タイマー AD-5709
    A&D 防水タイマー AD-5709TL
    メーカー三商エー・アンド・デイ三商三商三商三商
    通常価格1,5121,1603,5201,9133,0923,092
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました