17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルタイマー 防滴型 AD-5705BK 67-0307

デジタルタイマー 防滴型 AD-5705BK

通常単価(税別)
2,208円
税込単価
2,429円
通常出荷日:4日目

【特長】・時計付。・音と光でお知らせ。・カウントダウン、カウントアップ機能付。・最大設定時間:99分5...

詳細を確認

    型番:

    67-0307
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    67-0307の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    67-0307
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,208円
    ( 2,429円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・時計付。
    ・音と光でお知らせ。
    ・カウントダウン、カウントアップ機能付。
    ・最大設定時間:99分50秒
    ・寸法・重量:W82×D15×H82mm・約67g
    ・電源:CR2032リチウム電池

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルタイマー 防滴型 AD-5705BKの型番67-0307のページです。 型番67-0307に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルタイマー 防滴型 AD-5705BKのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルタイマー 防滴型 AD-5705BK
    デジタルタイマー AD-5705BK
    防滴型ストップウォッチ
    A&D 防滴デジタルタイマー AD-5707 100分計
    時計付防滴タイマー T-543BL
    デジタルタイマー AD-5713
    メーカー三商ケニストラスコ中山三商アズワンエー・アンド・デイ
    通常価格2,208円2,065円3,060円1,913円1,440円1,419円
    通常出荷日4日目5日目1日目4日目4日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました