17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D デジタルタイマー AD-5701A 67-0294

A&D デジタルタイマー AD-5701A

通常単価(税別)
3,520円
税込単価
3,872円
通常出荷日:4日目

【特長】・100時間3チャンネルタイマー。・現在時刻(12/24時間表示切替)・アラーム時刻・カレンダ...

詳細を確認

    型番:

    67-0294
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    67-0294の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    67-0294
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,520円
    ( 3,872円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・100時間3チャンネルタイマー。
    ・現在時刻(12/24時間表示切替)・アラーム時刻・カレンダーを同時表示。
    ・クリップスタンドマグネット取付け3通り
    ・設定時間:最大99時間59分59秒 最小1秒
    ・サイズ・重量:W80×D30×H70mm・85g(電池含む)
    ・電源:単4乾電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    A&D デジタルタイマー AD-5701Aの型番67-0294のページです。 型番67-0294に関する仕様情報を記載しております。
    A&D デジタルタイマー AD-5701Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D デジタルタイマー AD-5701A
    3チャンネル100時間タイマー AD-5701A
    A&D 防水タイマー AD-5709
    A&D デジタルタイマー AD-5714 20時間計
    A&D 防水タイマー AD-5709TL
    A&D 防滴デジタルタイマー AD-5707 100分計
    メーカー三商エー・アンド・デイ三商三商三商三商
    通常価格3,520円2,422円3,092円1,512円3,092円1,913円
    通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました