ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
新潟精機(SK) デジタルギャップキャリパ(フラットベース) |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |

【特長】
・4chタイマーでそれぞれメモリ機能付。
・時計表示機能、マグネット、スタンド、クリップ付。
・最大設定時間:99時間59分59秒(1秒)
・外寸法(mm):W80×D30×H85
・重量(g):約86
・電源:単4乾電池1個


カシオ計算機
ストップウォッチ 操作音無し仕様
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):319円