17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D 音叉型振動式粘度計 SV-10

通常単価(税別)
324,370円
税込単価
356,807円
通常出荷日:4日目

【特長】・音叉型振動式によるフルレンジ1%の高精度。・振動子の交換なしで0.3~10000mPa・sま...

詳細を確認

型番:

66-0013
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

66-0013の仕様・寸法情報

商品タイプ
振動式粘度計
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
66-0013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
324,370円
( 356,807円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・音叉型振動式によるフルレンジ1%の高精度。
・振動子の交換なしで0.3~10000mPa・sまで広範囲の連続測定。
・長時間の連続測定が可能。
・流動状試料の測定ができます。
・流体試料における物性変化の連続測定。
・簡単な操作で短い測定時間。
・測定のデータのリアルタイムグラフ化。
・測定範囲(mPa・s):0.3~10000
・測定方式:SV型(音叉型振動方式)/固有振動数30Hz
・測定精度:1%(フルレンジ/温度範囲20~30℃/結露しない環境にて)
・動作温度:10~40℃
・サンプル量(ml):35~45
・試料温度測定部:0~160℃/0.1℃表示
・表示部:蛍光表示管
・通信機能:RS-232C標準
・電源:ACアダプタ(TB-135:100V 50/60Hz、約14VA)
・外形寸法/自重:計測器:W332×D314×H536mm/約5.0kg、表示器:W238×D132×H170mm/約1.3kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A&D 音叉型振動式粘度計 SV-10の型番66-0013のページです。 型番66-0013に関する仕様情報を記載しております。
A&D 音叉型振動式粘度計 SV-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A&D 音叉型振動式粘度計 SV-10
振動式粘度計 VM-10Aシリーズ
JCSS校正機器 音叉振動式SV型粘度計 SV-Aシリーズ
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ
音叉型振動式粘度計用オプション
SV型粘度計
メーカー三商アズワンエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワン
通常価格324,370円597,520円453,892円 -248,273円70,825円324,296円 -
通常出荷日4日目10日目〜5日目〜5日目5日目1日目〜
商品タイプ振動式粘度計振動式粘度計振動式粘度計振動式粘度計関連用品振動式粘度計
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました