17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

testo 絶対圧計 ポケットラインtesto511 65-0340

testo 絶対圧計 ポケットラインtesto511

通常単価(税別)
43,358円
税込単価
47,694円
通常出荷日:8日目

【特長】・精度±3hPaの絶対計測。・海面気圧演算・海抜高度演算機能付。・最大値、最小値表示機能付。・...

詳細を確認

    型番:

    65-0340
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    65-0340の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    65-0340
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,358円
    ( 47,694円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・精度±3hPaの絶対計測。
    ・海面気圧演算・海抜高度演算機能付。
    ・最大値、最小値表示機能付。
    ・ハンドストラップ、プロテクションキャップ付属。
    ・計測範囲:300.0~1200.0hPa
    ・分解能:0.1hPa
    ・精度:±3.0hPa
    ・圧力単位:hPa、Pa、mbar、mmH^2O、mmHg、inH^2O、inHg、psi、m/s、ft/min
    ・電源:単4アルカリ電池2本
    ・外寸法:W46×D25×H119mm(プロテクションキャップ装着時)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    testo 絶対圧計 ポケットラインtesto511の型番65-0340のページです。 型番65-0340に関する仕様情報を記載しております。
    testo 絶対圧計 ポケットラインtesto511のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    testo 絶対圧計 ポケットラインtesto511
    ポケットライン差圧計セット
    差圧計 testo 512-2
    ポータブル差圧計 testo510
    差圧計 testo 512-1 トップセーフケースセット
    デジタル絶対圧計
    メーカー三商テストーテストーアズワンテストーカスタム
    通常価格43,358円36,928円95,617円37,563円102,998円21,838円
    通常出荷日8日目1日目7日目1日目11日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました