17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

testo差圧計風速演算機能付 ポケットラインtesto510 65-0339

testo差圧計風速演算機能付 ポケットラインtesto510

通常単価(税別)
36,810円
税込単価
40,491円
通常出荷日:3日目

【特長】・ピトー管(別売)との組み合わせにより風速計測が可能です。・ハンドストラップ、プロテクションキ...

詳細を確認

    型番:

    65-0339
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    65-0339の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    65-0339
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,810円
    ( 40,491円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ピトー管(別売)との組み合わせにより風速計測が可能です。
    ・ハンドストラップ、プロテクションキャップ付。
    ・計測範囲:0~100hPa
    ・分解能 :0.01hPa
    ・精度 :±0.03hPa(0~0.30hPa) ±0.05hPa(0.31~1.00hPa) ±(0.1hPa+計測値の1.5%)(1.01~100hPa)
    ・圧力単位 :hPa、Pa、mbar、mmH^2O、mmHg、inH^2O、inHg、psi、m/s、ft/min
    ・電源 :単4アルカリ電池2本
    ・外寸法 :W46×D25×H119mm(プロテクションキャップ装着時)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    testo差圧計風速演算機能付 ポケットラインtesto510の型番65-0339のページです。 型番65-0339に関する仕様情報を記載しております。
    testo差圧計風速演算機能付 ポケットラインtesto510のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    testo差圧計風速演算機能付 ポケットラインtesto510
    ポータブル差圧計 testo510
    ポケットライン差圧計セット
    差圧計 testo 512-2
    差圧計 testo 512-1 トップセーフケースセット
    デジタルフォースゲージ(高機能型)用計測スタンド
    メーカー三商アズワンテストーテストーテストーアズワン
    通常価格36,810円37,563円36,928円95,617円102,998円429,465円
    通常出荷日3日目1日目1日目7日目11日目19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました