17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

testo ベーン式風速計 testo410-1 64-0355

testo ベーン式風速計 testo410-1

通常単価(税別)
28,136円
税込単価
30,950円
通常出荷日:4日目

【特長】・風速と気体温度を同時に計測。・設定可能単位:m/s、km/h、fpm、mph、knots、w...

詳細を確認

    型番:

    64-0355
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    64-0355の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    64-0355
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,136円
    ( 30,950円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・風速と気体温度を同時に計測。
    ・設定可能単位:m/s、km/h、fpm、mph、knots、windchill℃/F。
    ・プロテクションキャップ、ハンドストラップ付。
    ・電源:単4アルカリ電池2本
    ・外寸法:133×46×25mm(プロテクションキャップ装着時)
    ・風速測定範囲:0.4~20m/s
    ・風速分解能:0.1m/s
    ・風速精度:±0.2m/s+±2%
    ・気体温度測定範囲:-10~+50℃
    ・気体温度分解能:0.1℃
    ・気体温度精度:±0.5℃
    ・気体温度センサ:NTC
    ・風速センサ:ベーン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    testo ベーン式風速計 testo410-1の型番64-0355のページです。 型番64-0355に関する仕様情報を記載しております。
    testo ベーン式風速計 testo410-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    testo ベーン式風速計 testo410-1
    ベーン式風速計
    ベーン式風速計(EA739AM)
    風速計(風速・温度)ベーン式
    ミニ風速・風量計 testo405-V1
    ポータブル照度計 testo540
    メーカー三商テストーエスコトラスコ中山東京硝子器械アズワン
    通常価格28,136円115,962円28,965円20,380円31,530円36,440円
    通常出荷日4日目19日目1日目在庫品1日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました