17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチ環境計測器 LM-8000 64-0346

マルチ環境計測器 LM-8000

通常単価(税別)
30,993円
税込単価
34,092円
通常出荷日:4日目

【特長】・これ1台で温度、湿度・照度・風速が計れます。・熱伝対K(別売)装着可能、温度測定の幅が広がり...

詳細を確認

    型番:

    64-0346
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    64-0346の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    64-0346
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,993円
    ( 34,092円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・これ1台で温度、湿度・照度・風速が計れます。
    ・熱伝対K(別売)装着可能、温度測定の幅が広がります。
    ・測定範囲(分解能):風速0.4~30m/s(0.1m/s)
    ・測定範囲(分解能):温度0~50℃(0.1℃)
    ・測定範囲(分解能):湿度10~95%rh(0.1RH)
    ・測定範囲(分解能):照度0~2万Lux(1Lux〈2200Lux以下〉、10Lux〈1800Lux以下〉)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マルチ環境計測器 LM-8000の型番64-0346のページです。 型番64-0346に関する仕様情報を記載しております。
    マルチ環境計測器 LM-8000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチ環境計測器 LM-8000
    マルチ環境測定器 LM-8000
    マルチ環境計測器 LM8000/LM8010
    ミニマルチ環境計測器
    マルチ環境計測器(空気環境)
    マルチ環境測定器 LM-8102
    メーカー三商マザーツールA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)テストーマザーツール
    通常価格30,993円16,410円21,775円 -20,667円 -644,076円27,690円
    通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜5日目〜1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました