ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
エスコ AC・DC5-1000V 検電器 |
|
新潟精機(SK) デジタルギャップキャリパ(フラットベース) |

【特長】
・コンパクトな折りたたみ式。
・風速、温度の最大値表示機能付。
・13データの平均表示機能付。
・表示:3.5桁LCD表示
・ベアリング:サファイアの軸受けベアリング
・電源:CR-2032(3V)リチウム電池×1個
・寸法・重量:W144×D26×H47mm・約90g
・付属品:電池(CR-2032 3V)×1、ハンドストラップ、取扱説明書
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
リボンカセット WPSR188A000001A
0通常価格(税別):4,668円

テクノプラン
マグネットビューシート MVS
0通常価格(税別):3,456円

エスコ
デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32
0通常価格(税別):6,363円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~