17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D 温湿度大気圧記録計 おんどとり TR-73U

通常単価(税別)
36,915円
税込単価
40,607円
通常出荷日:1日目

【特長】・見やすく多彩な液晶表示機能、アジャストメント機能搭載。・軽量薄型コンパクトボディで気軽に設置...

詳細を確認

    型番:

    64-0064
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    64-0064の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    64-0064
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    36,915円
    ( 40,607円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・見やすく多彩な液晶表示機能、アジャストメント機能搭載。
    ・軽量薄型コンパクトボディで気軽に設置。
    ・記録容量:8000データ×3ch
    ・測定範囲 :0~50℃・10~95%rh(付属センサ)、-10~60℃(内蔵センサ)、 750~1100hPa(内蔵センサ)
    ・測定精度 :平均±0.3℃(-10~60℃)平均±0.3℃・±5%rh (25℃、50%rhに於いて)±1.5hPa
    ・分解能 :0.1℃・1%rh・0.1hPa
    ・電源 :単3アルカリ電池(LR6)1本(付属)
    ・寸法・質量 :W78×D18×H55mm・約62g
    ・付属センサ :温湿度センサ1本(TR-3100)
    ・付属品 :ソフトウェア一式、通信ケーブル(USB)1本

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    T&D 温湿度大気圧記録計 おんどとり TR-73Uの型番64-0064のページです。 型番64-0064に関する仕様情報を記載しております。
    T&D 温湿度大気圧記録計 おんどとり TR-73Uのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D 温湿度大気圧記録計 おんどとり TR-73U
    シグマⅡ型温湿度記録計 7210-00
    卓上型pH計 LAQUA F-73
    卓上型pH計 LAQUA F-73M
    卓上型pH計 LAQUA F-73L
    散乱光式濁度計 TR-5Z
    メーカー三商三商ケニスケニスケニスアズワン
    通常価格36,915円93,134円340,470円384,247円378,775円272,253円
    通常出荷日1日目4日目12日目12日目12日目27日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました