17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT1000

通常単価(税別)
50,182
税込単価
55,200
通常出荷日:4日目

【特長】・測定範囲:0~+750℃・規格:Pt100(classB、4線式)・検知部サイズ:φ4.8×...

詳細を確認

    型番:

    63-3213
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-3213の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-3213
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,182
    ( 55,200 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定範囲:0~+750℃
    ・規格:Pt100(classB、4線式)
    ・検知部サイズ:φ4.8×L1000mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT1000の型番63-3213のページです。 型番63-3213に関する仕様情報を記載しております。
    標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT1000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-HT1000
    標準デジタル白金温度計 サンピーティー用 交換センサ PTP-150
    白金温度計 ピーティーサーモ用 センサ PTPシリーズ
    標準デジタル白金温度計 サンピーティー SPT-800PT センサ付
    白金温度計
    CHINO 温湿度交換用センサ
    メーカー三商三商アズワン三商アズワンチノー
    通常価格50,18216,69115,262 -50,18231,389 -9,854
    通常出荷日4日目2日目1日目〜2日目1日目〜4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました