17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

A&D K熱電対センサ AD-1214 63-1733

A&D K熱電対センサ AD-1214

通常単価(税別)
2,496
税込単価
2,746
通常出荷日:4日目

【特長】・K熱電対センサ・測定範囲(℃):-50~+200・仕様:ワイヤ状露出接点型・センサケーブル長...

詳細を確認

    型番:

    63-1733
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1733の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1733
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,496
    ( 2,746 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・K熱電対センサ
    ・測定範囲(℃):-50~+200
    ・仕様:ワイヤ状露出接点型
    ・センサケーブル長:約1m(FEP、ふっ素樹脂)
    ・センサ部寸法:接点部 約φ1mm
    ・ハンドル部寸法:ケーブル 約1.8mm(長径)(耐熱温度+200℃)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    A&D K熱電対センサ AD-1214の型番63-1733のページです。 型番63-1733に関する仕様情報を記載しております。
    A&D K熱電対センサ AD-1214のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    A&D K熱電対センサ AD-1214
    K熱電対センサ
    A&D 熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A
    Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1214
    A&D K熱電対センサ AD-1218-230
    Kタイプ熱電対温度センサ
    メーカー三商アズワン三商エー・アンド・デイ三商共立電気計器
    通常価格2,4969,526 -10,6551,5429,58618,323
    通常出荷日4日目7日目〜1日目1日目10日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました