17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シリコンプロテクタ TP-PROTECT

通常単価(税別)
3,870
税込単価
4,257
通常出荷日:4日目

【特長】・品名:シリコンプロテクタ・※サニタリーサーモシリーズ用のシリコンプロテクタです。キャリブレー...

詳細を確認

    型番:

    63-1649
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1649の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1649
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,870
    ( 4,257 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・品名:シリコンプロテクタ
    ・※サニタリーサーモシリーズ用のシリコンプロテクタです。キャリブレーションサーモ(S-500CAL)、ハイグロサーモ(SHT-200)にも使用可能。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シリコンプロテクタ TP-PROTECTの型番63-1649のページです。 型番63-1649に関する仕様情報を記載しております。
    シリコンプロテクタ TP-PROTECTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコンプロテクタ TP-PROTECT
    デジタル温度計用 温度センサー TPシリーズ
    温度センサーTP-07
    CHINO 保護ケース(TP-Lシリーズ用)
    温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ
    薄型温度表示器 TP-300シリーズ
    メーカー三商アズワンアズワンチノーアズワンアズワン
    通常価格3,8704,852 -7,235147,49133,787 -94,933 -
    通常出荷日4日目1日目9日目19日目1日目〜12日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました