17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T&D TR-1C30 センサー延長ケーブル 63-1509

T&D TR-1C30 センサー延長ケーブル

通常単価(税別)
4,023
税込単価
4,425
通常出荷日:4日目

【特長】・ケーブル長:3m・材質:(1)塩化ビニール被覆電線

    型番:

    63-1509
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1509の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1509
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,023
    ( 4,425 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ケーブル長:3m
    ・材質:(1)塩化ビニール被覆電線

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    T&D TR-1C30 センサー延長ケーブルの型番63-1509のページです。 型番63-1509に関する仕様情報を記載しております。
    T&D TR-1C30 センサー延長ケーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    T&D TR-1C30 センサー延長ケーブル
    T&D TR-3C30 センサー延長ケーブル
    センサ延長ケーブル TR-2C30
    温度センサ延長ケーブル TR-2C30
    延長ケーブル TR-5C10
    センサ延長ケーブル TR-5C10
    メーカー三商三商アズワンT&D三商T&D
    通常価格4,0235,1774,5654,4293,4813,462
    通常出荷日4日目1日目4日目在庫品1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました