17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

静止表面用センサ(中温) MC-K301Ⅲ 63-1296

静止表面用センサ(中温) MC-K301Ⅲ

通常単価(税別)
26,339
税込単価
28,973
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:静止表面用(中温)・温度範囲:0~600℃・外寸法(mm):先端部φ25×L40・※コ...

詳細を確認

    型番:

    63-1296
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-1296の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-1296
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,339
    ( 28,973 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・規格:静止表面用(中温)
    ・温度範囲:0~600℃
    ・外寸法(mm):先端部φ25×L40
    ・※コード1.1m付

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    静止表面用センサ(中温) MC-K301Ⅲの型番63-1296のページです。 型番63-1296に関する仕様情報を記載しております。
    静止表面用センサ(中温) MC-K301Ⅲのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静止表面用センサ(中温) MC-K301Ⅲ
    静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート
    静止表面用温度センサ A形シリーズ 45°
    高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ
    静止表面用温度センサ A形シリーズ 90°エルボ
    表面貼付用センサー MC-K7304
    メーカー三商安立計器安立計器安立計器安立計器東京硝子器械
    通常価格26,33919,181 -20,112 -63,461 -21,509 -14,067
    通常出荷日4日目在庫品1日目〜8日目8日目〜在庫品1日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました