17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Testo 905-T1 スティックタイプ中心温度計

通常単価(税別)
19,455
税込単価
21,401
通常出荷日:4日目

【特長】・表示部にはどの角度からも見やすい180°回転式ヘッドを採用。・ワイドな計測範囲(-40~+3...

詳細を確認

    型番:

    63-0783
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0783の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0783
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,455
    ( 21,401 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表示部にはどの角度からも見やすい180°回転式ヘッドを採用。
    ・ワイドな計測範囲(-40~+350℃)で、短時間(1~2分間)なら最高+500℃まで計測可能。
    ・応答速度の速いK熱電対センサ。
    ・オートパワーオフ機能付。
    ・計測範囲:-40~+350℃ K熱電対(短時間では+500℃まで)
    ・分解能:0.1℃(-40~+500℃)
    ・精度:±1℃(-40~+99.9℃)計測値の±1%(+100℃~)
    ・電源:単4乾電池3個
    ・プローブ寸法:φ3×H200mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Testo 905-T1 スティックタイプ中心温度計の型番63-0783のページです。 型番63-0783に関する仕様情報を記載しております。
    Testo 905-T1 スティックタイプ中心温度計のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Testo 905-T1 スティックタイプ中心温度計
    testo905-T1 スティック型中心温度計
    Testo 905-T2 スティックタイプ表面温度計
    スティック型表面温度計 testo905-T2
    温湿度計(スティックタイプ)
    防水型温度計 スティックタイプ
    メーカー三商アズワン三商東京硝子器械テストートラスコ中山
    通常価格19,45518,32325,54524,16126,1763,024
    通常出荷日4日目15日目1日目6日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました