17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

乾湿計 アサヒ式 Ⅱ 63-0533

乾湿計 アサヒ式 Ⅱ

通常単価(税別)
2,773
税込単価
3,050
通常出荷日:4日目

【特長】・乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるも...

詳細を確認

    型番:

    63-0533
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0533の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0533
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,773
    ( 3,050 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・乾湿計は2本の温度計を組み合わせたもので、乾球と湿球の温度差から百分率によって湿度を求めるものです。
    ・気象の観測や空気の調節、養蚕、貯蔵庫その他各方面に広く用いられます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    乾湿計 アサヒ式 Ⅱの型番63-0533のページです。 型番63-0533に関する仕様情報を記載しております。
    乾湿計 アサヒ式 Ⅱのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    乾湿計 アサヒ式 Ⅱ
    乾湿計 SK式1号 0359-88-22-15
    アスマン式通風乾湿計
    乾湿計 トヤマ式 2号
    乾湿計 E-2
    乾湿計 JCシリーズ
    メーカー三商東京硝子器械佐藤計量器製作所三商シンワ測定アズワン
    通常価格2,7732,35867,509 -5,7271,4201,453 -
    通常出荷日4日目5日目7日目〜2日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました