17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペッテンコーヘル用 二重管AL温度計-10~50℃

通常単価(税別)
5,200
税込単価
5,720
通常出荷日:2日目

【特長】・表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。・金枠の下部に水槽があり、温度...

詳細を確認

    型番:

    63-0494
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0494の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0494
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,200
    ( 5,720 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。
    ・金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。
    ・規格:二重管アルコール温度計
    ・目盛範囲(℃):-10~50
    ・最小目盛:0.5℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ペッテンコーヘル用 二重管AL温度計-10~50℃の型番63-0494のページです。 型番63-0494に関する仕様情報を記載しております。
    ペッテンコーヘル用 二重管AL温度計-10~50℃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペッテンコーヘル用 二重管AL温度計-10~50℃
    極低温用標準温度計 二重管
    二重管標準温度計 0021シリーズ
    二重管アルコール温度計 0~100℃ 300㎜
    標準二重管温度計 メーカー検査器差表付
    ペッテンコーヘル水温計 アルコール温度計付セット
    メーカー三商アズワンアズワン三商三商三商
    通常価格5,20046,74143,000 -3,60036,595 -12,400
    通常出荷日2日目26日目7日目〜2日目2日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト