17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルコール精密棒状温度計 -20~50℃ 1/2目盛 63-0162

アルコール精密棒状温度計 -20~50℃ 1/2目盛

通常単価(税別)
2,306
税込単価
2,537
通常出荷日:4日目

【特長】・目盛範囲(℃):-20~50・最小目盛(℃):0.5・全長(mm):300

    型番:

    63-0162
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0162の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0162
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,306
    ( 2,537 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・目盛範囲(℃):-20~50
    ・最小目盛(℃):0.5
    ・全長(mm):300

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アルコール精密棒状温度計 -20~50℃ 1/2目盛の型番63-0162のページです。 型番63-0162に関する仕様情報を記載しております。
    アルコール精密棒状温度計 -20~50℃ 1/2目盛のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルコール精密棒状温度計 -20~50℃ 1/2目盛
    アルコール精密棒状温度計 -20~100℃ 1/2目盛
    アルコール精密棒状温度計 0~50℃ 1/2目盛
    アルコール精密棒状温度計 0~100℃ 1/2目盛
    アルコール棒状温度計 -20~50℃ 300㎜
    アルコール棒状温度計 (全長:300mm)
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格2,3062,4043,5203,9639033,583 -
    通常出荷日4日目4日目2日目2日目4日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました