17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

標準二重管温度計 4号 メーカー校正成績書付 63-0125

標準二重管温度計 4号 メーカー校正成績書付

通常単価(税別)
54,524
税込単価
59,976
通常出荷日:4日目

【特長】・メーカー検査器差表付・目盛範囲:150~200・目盛:0.1℃・全長:300mm

    型番:

    63-0125
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    63-0125の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    63-0125
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,524
    ( 59,976 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メーカー検査器差表付
    ・目盛範囲:150~200
    ・目盛:0.1℃
    ・全長:300mm

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    標準二重管温度計 4号 メーカー校正成績書付の型番63-0125のページです。 型番63-0125に関する仕様情報を記載しております。
    標準二重管温度計 4号 メーカー校正成績書付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    標準二重管温度計 4号 メーカー校正成績書付
    標準二重管温度計 7号 メーカー校正成績書付
    標準棒状温度計 4号 メーカー校正成績書付
    標準棒状温度計 6号 メーカー校正成績書付
    標準棒状温度計 7号 メーカー校正成績書付
    標準棒状温度計 黄バック 4号 メーカー校正成績書付
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格54,524100,18332,26450,18263,73632,264
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました