17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

水分計 M70-D 62-1122

水分計 M70-D

通常単価(税別)
71,437円
税込単価
78,581円
通常出荷日:8日目

【特長】・測定範囲が幅広く、木材・葉もの・生コンクリート・革など様々な素材に使用可能。・自動温度補正機...

詳細を確認

    型番:

    62-1122
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    62-1122の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-1122
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    71,437円
    ( 78,581円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定範囲が幅広く、木材・葉もの・生コンクリート・革など様々な素材に使用可能。
    ・自動温度補正機能、自己調整回路内蔵。
    ・アナログ出力付なので記録計やデータロガーに接続可能。
    ・付属の分離型プローブを使用すれば、測定物を本体から離して測定が可能。
    ・測定範囲:5.5~99.9%
    ・分解能:0.1%
    ・測定精度:±1% at+25℃
    ・アナログ出力:DC0~1V(10mV/1%)
    ・外寸法・質量:W56×D32×H153mm・約155g(電池含む)
    ・電源:9V乾電池1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    水分計 M70-Dの型番62-1122のページです。 型番62-1122に関する仕様情報を記載しております。
    水分計 M70-Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水分計 M70-D
    水分計 M70-D
    水分計 M70-D
    ベン型水分計 PMS-713
    水分計 MOC63U
    水分計
    メーカー三商東京硝子器械A-Gas Japan(旧FUSO)三商島津製作所サンコウ電子研究所
    通常価格71,437円70,570円59,188円42,401円207,646円68,391円
    通常出荷日8日目6日目6日目4日目8日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました