17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベン型水分計 PMS-713 62-1121

ベン型水分計 PMS-713

通常単価(税別)
42,401円
税込単価
46,641円
通常出荷日:4日目

【特長】・汚れたら水洗い可能な防水タイプ。・建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能...

詳細を確認

    型番:

    62-1121
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    62-1121の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    62-1121
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,401円
    ( 46,641円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汚れたら水洗い可能な防水タイプ。
    ・建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。
    ・表示分解能:0.10%
    ・センサ:ピン型水分電極2個による導電率測定
    ・測定範囲:木材:6~40%、生コンクリート・非木材:0~100%(相対水分)
    ・測定精度:±(5%+5dgt.) ※23℃±5℃にて、木材 6~40%、生コンクリート・非木材 13~100%に対して
    ・使用環境:0~50℃、80%rh以下
    ・外寸法/質量:W40×D40×H180mm/約180g
    ・標準付属品:単4乾電池4個、ピン型電極2個、取扱説明書、保証書

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ベン型水分計 PMS-713の型番62-1121のページです。 型番62-1121に関する仕様情報を記載しております。
    ベン型水分計 PMS-713のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ベン型水分計 PMS-713
    ペン型水分計
    ペン型塩分濃度計
    ペン型水分計(IP-65防水型)
    ペン型土壌水分計(IP-65防水型)
    水分計 MOC63U
    メーカー三商ケニスA-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)A-Gas Japan(旧FUSO)島津製作所
    通常価格42,401円39,340円31,455円35,216円51,968円207,646円
    通常出荷日4日目8日目6日目6日目5日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました