ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ライトスケールルーペ LSL-26

通常単価(税別)
12,289円
税込単価
13,518円
通常出荷日:4日目

【特長】・スケール板2枚(1枚取付済)で幅・直径などの寸法の読取りに便利。・LEDライト付で暗い場所で...

詳細を確認

型番:

48-1731
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

48-1731の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
48-1731
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,289円
( 13,518円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スケール板2枚(1枚取付済)で幅・直径などの寸法の読取りに便利。
・LEDライト付で暗い場所でも測定可能。
・倍率:10×
・サイズA(mm):φ37.2
・サイズB(mm):φ30.6
・サイズC(mm):46.5~55.5(調節可能)
・サイズD(mm):φ30
・サイズE(mm):30.5
・サイズF(mm):51.5
・電源:LR41 3個(テスト用付属)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトスケールルーペ LSL-26の型番48-1731のページです。 型番48-1731に関する仕様情報を記載しております。
ライトスケールルーペ LSL-26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトスケールルーペ LSL-26
“ライトスケールルーペ”(目盛付)
[LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29
ズーム単眼鏡 SAFARI
ライト付デスクルーペ
(EA724CD-24用) 交換ミラー
メーカー三商京葉光器エスコSIGHTRONギガ・セレクションエスコ
通常価格12,289円17,005円12,620円 -12,687円2,779円1,000円
通常出荷日4日目1日目1日目7日目5日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました