ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン サンワサプライ デジタル顕微鏡 |
|
アズワン 液晶デジタル顕微鏡 CE44347 |
|
新潟精機(SK) USB接続マイクロスコープ |
|
三商 デジタルマイクロスコープ用ミニスタンド DINOMS08B |
デジタル顕微鏡用のスタンドです。材質:アルミサイズ:150×220×290mm
デジタル顕微鏡用のスタンドです。
材質:アルミ
サイズ:150×220×290mm


新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
LEDリング照明装置
0通常価格(税別):16,410円~

スリーアールシステム
WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)
0通常価格(税別):58,378円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~