17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R-WM401PC

通常単価(税別)
49,646円
税込単価
54,611円
通常出荷日:2日目

【特長】・2.4GHz無線方式によりワイヤレスでスムースに画像を転送できます。・レシーバーから半径約5...

詳細を確認

    型番:

    48-1662
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    48-1662の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    48-1662
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,646円
    ( 54,611円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2.4GHz無線方式によりワイヤレスでスムースに画像を転送できます。
    ・レシーバーから半径約5~8m内で使用可能。
    ・PCモデルとTVモデルをご用意しました。
    ・PCモデルは付属の専用ソフトにより簡単な計測ができます。また文字入れ機能により加工し、保存することも可能です。
    ・タイプ:PCモデル
    ・倍率:~200×
    ・センサ:35万画素CMOSセンサー
    ・記録サイズ:720×480、640×480、320×480ピクセル
    ・光源:高照度白色LED×8灯
    ・対応OS:Windows XP(SP2以上)、Vista、7
    ・インターフェイス:USB2.0、1.1
    ・サイズ・重量:φ36×L135mm・58g
    ・充電時間/駆動時間:約3時間/最大5時間
    ・電源:リチウムイオンポリマー充電池
    ・付属品:レンズカバー2個、ホルダー、専用レシーバー、スタンド、AC/USB変換アダプタ、充電ケーブル、USBケーブル、インストールCD、専用バッグ
    ・※スタンドは48-1666をご覧下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R-WM401PCの型番48-1662のページです。 型番48-1662に関する仕様情報を記載しております。
    ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R-WM401PCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R-WM401PC
    ワイヤレスデジタル顕微鏡 3R-WM601PC
    デジタル顕微鏡用スタンド 3R-WM401PCST
    デジタル顕微鏡
    ワイヤレス顕微鏡スタンド
    デジタル顕微鏡PC接続
    メーカー三商三商三商サンワサプライスリーアールシステムスリーアールシステム
    通常価格49,646円125,648円18,215円40,373円 -16,187円29,635円 -
    通常出荷日2日目2日目2日目1日目9日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました