17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

Zライト Z-10N シルバー

通常単価(税別)
18,800
税込単価
20,680
通常出荷日:8日目

【特長】・JIS AAクラスの明るさとヘッドの水平を維持してスムースに可動するアーム。・LED光源の小...

詳細を確認

型番:

48-1652
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
48-1652
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,800
( 20,680 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS AAクラスの明るさとヘッドの水平を維持してスムースに可動するアーム。
・LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム。
・電源ボタンで明るさの調節ができます。
・顕微鏡ご使用時の補助照明としても最適。
・カラー:シルバー
・光源:LED 11.9W(白熱灯150W相当)
・中心直下照度:2430lx
・光量調節:無段階調光 100~5% ダブルクリック100%点灯
・材質:アルミ、樹脂、鋼
・取付可能厚:45mmまで 六角レンチ付属
・重量:1.4kg
・電源:ACアダプタ付属 コード長1.5m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Zライト Z-10N シルバーの型番48-1652のページです。 型番48-1652に関する仕様情報を記載しております。
Zライト Z-10N シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Zライト Z-10N シルバー
LEDライト付10倍ルーペ
LEDライト付スケールルーペ 10×
ライトルーペ(10~30倍)
ルーペ ライト付(倍率 3倍・10倍)
ルーペ(ライト付)
メーカー三商アズワンアズワン京葉光器シンワ測定エスコ
通常価格18,8008,1139,5006,500 -3,6305,370
通常出荷日8日目在庫品1日目1日目1日目1日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト