17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

48-0786
解除
  • 【販売終了品】2026年10月に販売終了となりました。

  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 推奨代替品はございません

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番拡大倍率解像度インターフェイス対応OS照明外寸法・重量
48-078610×~230×30万画素 640×480 VGAピクセルUSB2.0Windows2000、XP、Vista、7、8白色LED8灯φ32×H105mm・90g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-0786
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,731円
( 32,704円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB接続で拡大画像をPCに表示。静止画・動画で保存 可能。
・生物の生態観察や精密機器の管理など幅広い用途に。
・計測機能搭載。ライン測定、多角形・半径円、直径円、3点円測定などが行えます。
・拡大倍率:10×~230×※
・解像度:30万画素 640×480 VGAピクセル
・インターフェイス:USB2.0
・対応OS:Windows2000、XP、Vista、7、8
・照明:白色LED8灯
・外寸法・重量:φ32×H105mm・90g
・※対象物に密着した状態では、約55×と約200×の2ヶ所でピントが合うように設計されています。
・※スタンドは48-0772。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルマイクロスコープ DINOAM3103の型番48-0786のページです。 型番48-0786に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマイクロスコープ DINOAM3103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマイクロスコープ DINOAM3103
デジタルマイクロスコープ(モニター付)
LCDデジタルマイクロスコープ
デジタルマイクロスコープ用オプション
デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー プロ"(LEDライト)
USB接続LED照明
メーカー三商アズワンケニスアズワンSIGHTRONアズワン
通常価格29,731円64,262円36,746円9,524円10,107円21,687円 -
通常出荷日6日目1日目8日目12日目1日目19日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト