ツール用品技術窓口

デジタルマイクロスコープ DINOAM4113ZT

通常単価(税別)
63,852円
税込単価
70,237円
通常出荷日:4日目

【特長】・高画質モデル。基盤チェック、印刷物チェック、刃物等検査、宝石や貴金属の鑑定など様々な用途に。...

詳細を確認

    型番:

    48-0783
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    48-0783の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    48-0783
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    63,852円
    ( 70,237円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高画質モデル。基盤チェック、印刷物チェック、刃物等検査、宝石や貴金属の鑑定など様々な用途に。
    ・USB接続で拡大画像をPCに表示でき、静止画・動画で保存が可能です。測定機能が付いています。
    ・仕様:偏光タイプ
    ・拡大倍率:10×~230×
    ・解像度:130万画素 1280×1024 SXGAピクセル
    ・インターフェイス:USB2.0
    ・対応OS:Windows2000、XP、Vista、7、8
    ・照明:白色LED8灯
    ・外寸法・重量:φ32×H105mm・90g
    ・※対象物に密着した状態では、約55×と約200×の2ヶ所でピントが合うように設計されています。
    ・※ミニスタンドは48-0779をご覧下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタルマイクロスコープ DINOAM4113ZTの型番48-0783のページです。 型番48-0783に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルマイクロスコープ DINOAM4113ZTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルマイクロスコープ DINOAM4113ZT
    デジタルマイクロスコープ(モニター付)
    LCDデジタルマイクロスコープ
    デジタルマイクロスコープ用オプション
    デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー プロ"(LEDライト)
    標準ベース 用 支柱 L-521-1
    メーカー三商アズワンケニスアズワンSIGHTRONアズワン
    通常価格63,852円64,270円36,746円9,524円10,107円6,566円
    通常出荷日4日目1日目8日目12日目1日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました