17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

Dino-Liteシリーズ用ベーシックスタンド
ANMO
デジタル顕微鏡 Dino-Lite
ANMO
フレキシブルアーム L-803
ホーザン

デジタルマイクロスコープ用ミニスタンド DINOMS08B

通常単価(税別)
3,980
税込単価
4,378
通常出荷日:5日目

【特長】・デジタルマイクロスコープDino-Lite用のミニスタンドです。

    型番:

    48-0779
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    48-0779
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,980
    ( 4,378 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デジタルマイクロスコープDino-Lite用のミニスタンドです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタルマイクロスコープ用ミニスタンド DINOMS08Bの型番48-0779のページです。 型番48-0779に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルマイクロスコープ用ミニスタンド DINOMS08Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルマイクロスコープ用ミニスタンド DINOMS08B
    ワイヤレス顕微鏡スタンド
    デジタルマイクロスコープ用オプション
    デジタルマイクロスコープ(モニター付)
    LCDデジタルマイクロスコープ
    USBデジタル顕微鏡 スタンド(小)
    メーカー三商スリーアールシステムアズワンアズワンケニスアズワン
    通常価格3,98015,9008,93058,26433,25021,848
    通常出荷日5日目9日目12日目1日目8日目12日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト