ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LEDライト付ルーペ 10倍(白色LED6個搭載)

通常単価(税別)
7,899円
税込単価
8,689円
通常出荷日:4日目

【特長】・レンズの周りに白色LED6個搭載。明るく見やすいので目が疲れにくくなります。極小のキズやホコ...

詳細を確認

型番:

48-0100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

48-0100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
48-0100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,899円
( 8,689円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズの周りに白色LED6個搭載。明るく見やすいので目が疲れにくくなります。極小のキズやホコリがくっきり見えます。
・18mmアクロマートレンズ採用。
・倍率:10×
・レンズ径(mm):φ18
・重量(g):約60
・※ボタン電池 LR926またはLR927 3個使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDライト付ルーペ 10倍(白色LED6個搭載)の型番48-0100のページです。 型番48-0100に関する仕様情報を記載しております。
LEDライト付ルーペ 10倍(白色LED6個搭載)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDライト付ルーペ 10倍(白色LED6個搭載)
LEDライト付10倍ルーペ
ルーペ(LEDライト付)
LEDライト付スケールルーペ 10×
LED ルーペ
ルーペ ライト付(倍率 3倍・10倍)
メーカー三商アズワンエスコアズワンBLUEBIRD(韓国ブランド)シンワ測定
通常価格7,899円8,330円11,102円 -9,361円1,420円2,923円
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目1日目7日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました