17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アタゴ デジタル塩分計 ES-421

通常単価(税別)
112,663円
税込単価
123,929円
通常出荷日:4日目

【特長】・カップ型電極を採用した電導度式の塩分計です。・みそ汁・醤油(希釈液)・ソース(希釈液)・漬物...

詳細を確認

    型番:

    36-3663
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    36-3663の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    36-3663
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    112,663円
    ( 123,929円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カップ型電極を採用した電導度式の塩分計です。
    ・みそ汁・醤油(希釈液)・ソース(希釈液)・漬物(搾汁液)などのサンプル液を少量入れるだけ。
    ・机に置いた状態でも手で持った状態でも測定できます。
    ・測定範囲:0.00~10.00%
    ・分解能:0.01%(0.00~2.99%)、0.1%(3.0~10.0%)
    ・測定精度:表示値±0.05%(0.00~0.99%)、相対精度±5%(1.00~10.0%)
    ・温度範囲:10~40℃(自動温度補正)
    ・電源:006P(9V)アルカリ乾電池
    ・外寸法・重量:W170×D90×H40mm・300g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アタゴ デジタル塩分計 ES-421の型番36-3663のページです。 型番36-3663に関する仕様情報を記載しております。
    アタゴ デジタル塩分計 ES-421のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アタゴ デジタル塩分計 ES-421
    塩分計
    高精度デジタル塩分計
    デジタル塩分濃度計 72799
    デジタル塩分計ASSC500
    アタゴ デジタル糖度計 PR-101α
    メーカー三商カスタムタニタシンワ測定アズワン三商
    通常価格112,663円18,693円9,271円15,192円8,697円106,796円
    通常出荷日4日目1日目7日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました