ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 微少流量計 OFシリーズ |
|
ケニス コンパクトpHメーター LAQUA |
|
アズワン SV型粘度計 |

【特長】
・水を筒に入れ土壌に挿入するだけで、土壌の水分状態を断続的に調査でき、作物の灌水時期等を決めます。
・メーター指示部はpF水柱cmが直読でき、過湿、乾燥は色別されており大変便利です。
・測定範囲:0~2.6pF
・仕様:一般用
・長さ:30cm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アタゴ
手持屈折計(標準タイプ)
5通常価格(税別):16,015円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):692円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

新潟精機(SK)
アルミピンバイス APVシリーズ
4.6通常価格(税別):2,645円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~