17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチ水質測定器 Model7200 33-0710

マルチ水質測定器 Model7200

通常単価(税別)
44,468
税込単価
48,915
通常出荷日:4日目

【特長】・多彩な機能の水質計。・IP67防水構造。・データホールド機能、MAX・MINメモリ機能、温度...

詳細を確認

    ご注意

    • ORP 電極7011E-Oは別売です。

    型番:

    33-0710
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    33-0710の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    33-0710
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,468
    ( 48,915 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・多彩な機能の水質計。
    ・IP67防水構造。
    ・データホールド機能、MAX・MINメモリ機能、温度自動補正機能付。
    ・ワンボタン校正、電池消耗表示。
    ・pH測定範囲 :0~14.00pH
    ・pH測定精度:±0.01+1digit
    ・ORP測定範囲※:-1000~+1000mV
    ・ORP測定精度:±2+1digit
    ・導電率測定範囲 :0~1999μS/cm、0.01~19.99mS/cm
    ・導電率測定精度:±2%FS
    ・TDS・塩分測定範囲 :0~999ppm、1.00~9.99ppt
    ・TDS・塩分測定精度:±2%FS
    ・温度測定範囲:0~90℃
    ・温度測定精度:±0.2℃+1digit
    ・外寸法・重量:表示部:40×68mm、全長:190mm・約150g
    ・電源:単4形乾電池4個
    ・付属品:導電率セル、pH電極、pH4・7標準液、標準溶液1413μS/cm、キャリーケース、乾電池

    ご注意

    • ORP 電極7011E-Oは別売です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マルチ水質測定器 Model7200の型番33-0710のページです。 型番33-0710に関する仕様情報を記載しております。
    マルチ水質測定器 Model7200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチ水質測定器 Model7200
    マルチ水質測定器 EA776AE-20
    マルチ水質測定器 CD-4307SD
    ポータブル多項目水質測定器
    ベン型水分計 PMS-713
    水質測定用試薬 残留塩素
    メーカー三商エスコマザーツール東京硝子器械三商東京硝子器械
    通常価格44,46834,51432,460278,631 -42,4018,728
    通常出荷日4日目2日目2日目6日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました