17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

共立 パックテスト WAK-ClO・DP 32-0911

共立 パックテスト WAK-ClO・DP

通常単価(税別)
5,992円
税込単価
6,591円
通常出荷日:4日目

【特長】・スポイト式の簡単操作。安価・迅速・誰でも測定可能。・ほとんどの測定が5分以内で行えます。・チ...

詳細を確認

    型番:

    32-0911
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    32-0911の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    32-0911
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,992円
    ( 6,591円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スポイト式の簡単操作。安価・迅速・誰でも測定可能。
    ・ほとんどの測定が5分以内で行えます。
    ・チューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、反応時間後に吸い込んだ水の変色を標準液と比較します。
    ・測定項目:遊離残留塩素
    ・測定目盛(mg/L):0.1 0.2 0.4 1 2 5
    ・測定回数:50

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    共立 パックテスト WAK-ClO・DPの型番32-0911のページです。 型番32-0911に関する仕様情報を記載しております。
    共立 パックテスト WAK-ClO・DPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    共立 パックテスト WAK-ClO・DP
    簡易水質検査器(パックテスト) WAK-ClO・DP
    共立 パックテスト WAK-F
    共立 パックテスト WAK-NO2
    共立 パックテスト WAK-NO3
    共立 パックテスト WAK-CN-3
    メーカー三商ケニス三商三商三商三商
    通常価格5,992円5,464円5,992円5,992円5,992円5,992円
    通常出荷日4日目4日目8日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました