17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アタゴ 屈折計 MASTER-50H 32-0623

アタゴ 屈折計 MASTER-50H

通常単価(税別)
32,129円
税込単価
35,342円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐熱強化モデルです。製造現場で煮詰めながら製造しているサンプルを高温のまま測定できます。ジャ...

詳細を確認

    型番:

    32-0623
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    32-0623の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    32-0623
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,129円
    ( 35,342円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐熱強化モデルです。製造現場で煮詰めながら製造しているサンプルを高温のまま測定できます。ジャム、マーマレード、餡などの測定に適しています。また強化プリズムの採用により、ジャムなどに含まれている酸による腐食を抑えました。
    ・防水保護等級:JIS-C0920 5級防噴流形、IEC規格529 IP65(接眼部を除く)。
    ・測定範囲:Brix 0.0~50.0%
    ・最小目盛:Brix 0.5%
    ・測定精度:Brix ±0.5%
    ・外寸法(mm):33×33×168
    ・重量(g):130

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アタゴ 屈折計 MASTER-50Hの型番32-0623のページです。 型番32-0623に関する仕様情報を記載しております。
    アタゴ 屈折計 MASTER-50Hのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アタゴ 屈折計 MASTER-50H
    アタゴ 屈折計 MASTER-80H
    アタゴ 食塩濃度屈折計 MASTER-S10M
    アタゴ 食塩濃度屈折計 MASTER-S10α
    アタゴ 食塩濃度屈折計 MASTER-S28α
    手持屈折計 H-50
    メーカー三商三商三商三商三商アタゴ
    通常価格32,129円32,129円17,405円21,560円21,560円28,136円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました