17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

柴田 080540-521 DPD法 残留塩素測定器 試薬付セット 32-0602

柴田 080540-521 DPD法 残留塩素測定器 試薬付セット

通常単価(税別)
13,425
税込単価
14,768
通常出荷日:4日目

【特長】・本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤...

詳細を確認

    型番:

    32-0602
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    32-0602の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    32-0602
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,425
    ( 14,768 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく方法です。試薬添加操作は1回(結合残留塩素測定の場合は2回)。遊離残留塩素と、結合残留塩素の区別が明確につけられる優れた方法です。
    ・比色板を取外せますので汚れや曇りを簡単に取り除けます。
    ・比色板のみの交換も可能。
    ・規格:試薬付セット
    ・構成:残留塩素測定器本体、ビニールケース、角形試験管(シリコンキャップ付)3本
    ・サイズ:W67×D37×H156mm
    ・標準比色板:0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.3 1.5 2.0 mg/L
    ・※試薬付セットにはDPD粉体試薬100回分が付属します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    柴田 080540-521 DPD法 残留塩素測定器 試薬付セットの型番32-0602のページです。 型番32-0602に関する仕様情報を記載しております。
    柴田 080540-521 DPD法 残留塩素測定器 試薬付セットのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    工場の水道水の残留塩素測定
    4
    満足度:4.0
    反応した色の比較がやりやすい。 ただ、遊離残留塩素の測定には本セットのみで可能だが、 結合残留塩素の測定には別売のヨウ化...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    柴田 080540-521 DPD法 残留塩素測定器 試薬付セット
    残留塩素測定器 080540-521試薬付
    柴田 080540-520 DPD法 残留塩素測定器 試薬無し
    DPD法残留塩素測定器
    080540-23pH残留塩素計試薬付
    柴田 080540-503 粉体試薬 DPD法 500回分
    メーカー三商コクゴ三商柴田科学アズワン三商
    通常価格13,42512,19011,77210,510 -31,0328,225
    通常出荷日4日目11日目4日目1日目16日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました