17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

柴田 080540-520 DPD法 残留塩素測定器 試薬無し 32-0601

柴田 080540-520 DPD法 残留塩素測定器 試薬無し

通常単価(税別)
11,772円
税込単価
12,949円
通常出荷日:4日目

【特長】・本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤...

詳細を確認

    型番:

    32-0601
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    32-0601の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    32-0601
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,772円
    ( 12,949円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく方法です。試薬添加操作は1回(結合残留塩素測定の場合は2回)。遊離残留塩素と、結合残留塩素の区別が明確につけられる優れた方法です。
    ・比色板を取外せますので汚れや曇りを簡単に取り除けます。
    ・比色板のみの交換も可能。
    ・規格:試薬なしセット
    ・構成:残留塩素測定器本体、ビニールケース、角形試験管(シリコンキャップ付)3本
    ・サイズ:W67×D37×H156mm
    ・標準比色板:0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.3 1.5 2.0 mg/L

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    柴田 080540-520 DPD法 残留塩素測定器 試薬無しの型番32-0601のページです。 型番32-0601に関する仕様情報を記載しております。
    柴田 080540-520 DPD法 残留塩素測定器 試薬無しのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    柴田 080540-520 DPD法 残留塩素測定器 試薬無し
    柴田 080540-521 DPD法 残留塩素測定器 試薬付セット
    DPD法残留塩素測定器
    残留塩素測定器 080540-520本体のみ
    柴田 080540-503 粉体試薬 DPD法 500回分
    比色測定器DPD法
    メーカー三商三商柴田科学コクゴ三商共立機巧
    通常価格11,772円13,425円11,760円 -10,701円8,225円25,514円
    通常出荷日4日目4日目1日目11日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました