17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

柴田 080520-461 水のチェック隊シリーズ 水道水 32-0537

柴田 080520-461 水のチェック隊シリーズ 水道水

通常単価(税別)
2,588円
税込単価
2,847円
通常出荷日:4日目

【特長】・環境教育用にまとめた簡易水質検査キットです。・パックは個別の乾燥剤含有包装。・対象:水道水・...

詳細を確認

    型番:

    32-0537
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    32-0537の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    32-0537
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,588円
    ( 2,847円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境教育用にまとめた簡易水質検査キットです。
    ・パックは個別の乾燥剤含有包装。
    ・対象:水道水
    ・測定項目:pH5.0~9.5、遊離残留塩素、亜硝酸、鉄、全硬度
    ・入数:各2回分

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    柴田 080520-461 水のチェック隊シリーズ 水道水の型番32-0537のページです。 型番32-0537に関する仕様情報を記載しております。
    柴田 080520-461 水のチェック隊シリーズ 水道水のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    柴田 080520-461 水のチェック隊シリーズ 水道水
    水道水残留塩素チェッカー
    SIBATA 水の PH 簡易測定器
    柴田 080520-307 シンプルパック 残留塩素
    採水器 A型
    採水器 B型
    メーカー三商タニタ柴田科学三商ケニスケニス
    通常価格2,588円12,289円13,967円5,432円196,357円218,042円
    通常出荷日4日目8日目6日目4日目30日目30日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました