17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

笠原 有効塩素試薬 100回分 HOCl-K-1

通常単価(税別)
5,311円
税込単価
5,842円
通常出荷日:4日目

【特長】・入数:100回分

    型番:

    32-0445
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    32-0445の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    32-0445
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,311円
    ( 5,842円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・入数:100回分

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    笠原 有効塩素試薬 100回分 HOCl-K-1の型番32-0445のページです。 型番32-0445に関する仕様情報を記載しております。
    笠原 有効塩素試薬 100回分 HOCl-K-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    笠原 有効塩素試薬 100回分 HOCl-K-1
    高濃度有効塩素計
    コンパクトカリウムイオンメータ K-11
    笠原 DP-7Z 残留塩素測定器
    三商 残留塩素計用DPD試薬 錠剤 №1 rapid 100錠
    有効塩素濃度測定キット AQ-201P
    メーカー三商ケニス東京硝子器械三商三商柴田科学
    通常価格5,311円90,724円46,606円11,766円2,805円59,730円
    通常出荷日4日目11日目6日目2日目4日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました