17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヨウ化カリウム 25g 32351-33

通常単価(税別)
4,857円
税込単価
5,343円
通常出荷日:4日目

【特長】・ヨウ化カリウムは全塩素を測定する際に必要となります。付属のさじ1杯分を目安として入れて下さい...

詳細を確認

    型番:

    32-0423
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    32-0423の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    32-0423
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,857円
    ( 5,343円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヨウ化カリウムは全塩素を測定する際に必要となります。付属のさじ1杯分を目安として入れて下さい。
    ・入数:25g
    ・付属品:さじ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヨウ化カリウム 25g 32351-33の型番32-0423のページです。 型番32-0423に関する仕様情報を記載しております。
    ヨウ化カリウム 25g 32351-33のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヨウ化カリウム 25g 32351-33
    ロビボンド用試薬ヨウ化カリウム 百錠
    残留塩素測定用ラピッドDPD試薬 36540-33
    堀場 7210 ヒカクチツプ*U-10ヨウ
    堀場 ヨウ化物イオン電極 8004-10C
    簡易水質検査試験紙 アクアチェックECO 25枚
    メーカー三商東京硝子器械ケニス堀場製作所堀場製作所三商
    通常価格4,857円10,681円6,842円11,842円53,014円6,765円
    通常出荷日4日目6日目9日目4日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました