17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DPD粉末試薬 100回分 DPDマジック・容器タイプ 32-0422

DPD粉末試薬 100回分 DPDマジック・容器タイプ

通常単価(税別)
2,806
税込単価
3,087
通常出荷日:4日目

【特長】・残留塩素との反応が早い粉末試薬。・容器タイプでゴミを軽減。・片手で容器を傾けるだけの簡単操作...

詳細を確認

    型番:

    32-0422
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    32-0422の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    32-0422
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,806
    ( 3,087 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・残留塩素との反応が早い粉末試薬。
    ・容器タイプでゴミを軽減。
    ・片手で容器を傾けるだけの簡単操作でDPD試薬1回分の計量ができます。
    ・入数:約100回分

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DPD粉末試薬 100回分 DPDマジック・容器タイプの型番32-0422のページです。 型番32-0422に関する仕様情報を記載しております。
    DPD粉末試薬 100回分 DPDマジック・容器タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DPD粉末試薬 100回分 DPDマジック・容器タイプ
    DPDテストキット
    柴田 080540-503 粉体試薬 DPD法 500回分
    メーカー三商ケニス三商
    通常価格2,80618,1968,225
    通常出荷日4日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました