17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アタゴ 食塩濃度屈折計 MASTER-S10M 32-0322

アタゴ 食塩濃度屈折計 MASTER-S10M

通常単価(税別)
17,405円
税込単価
19,146円
通常出荷日:4日目

【特長】・目盛が大きいので精度の高い測定ができます。・わかめの塩分測定にも活用されています。・塩分や酸...

詳細を確認

    型番:

    32-0322
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    32-0322の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    32-0322
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,405円
    ( 19,146円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・目盛が大きいので精度の高い測定ができます。
    ・わかめの塩分測定にも活用されています。
    ・塩分や酸に強い樹脂ボディを採用しています。
    ・測定範囲:食塩水濃度0.0~10.0g/100g
    ・最小目盛:0.1g/100g
    ・外寸法(mm):32×34×168
    ・重量(g):90

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アタゴ 食塩濃度屈折計 MASTER-S10Mの型番32-0322のページです。 型番32-0322に関する仕様情報を記載しております。
    アタゴ 食塩濃度屈折計 MASTER-S10Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アタゴ 食塩濃度屈折計 MASTER-S10M
    アタゴ 食塩濃度屈折計 MASTER-S10α
    アタゴ 食塩濃度屈折計 MASTER-S28α
    アタゴ 屈折計 MASTER-50H
    アタゴ 屈折計 MASTER-80H
    堀場 コンパクト塩分計(食塩濃度)
    メーカー三商三商三商三商三商堀場製作所
    通常価格17,405円21,560円21,560円32,129円32,129円40,146円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました