17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アタゴ デジタル糖度計 PR-301α 32-0178

アタゴ デジタル糖度計 PR-301α

通常単価(税別)
153,754円
税込単価
169,129円
通常出荷日:4日目

【特長】・ELI搭載。外光による誤測定防止。・サンプル温度を表示。ユーザースケール機能を搭載。・測定範...

詳細を確認

    型番:

    32-0178
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    32-0178の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    32-0178
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    153,754円
    ( 169,129円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ELI搭載。外光による誤測定防止。
    ・サンプル温度を表示。ユーザースケール機能を搭載。
    ・測定範囲:Brix45.0~90.0%
    ・分解能:Brix0.1%
    ・測定精度:Brix±0.1%
    ・保護等級:JIS-C0920 4級防沫形 IEC規格529 IP64
    ・外寸法・重量:W170×D90×H40mm・300g
    ・電源:006P(9V)アルカリ乾電池

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アタゴ デジタル糖度計 PR-301αの型番32-0178のページです。 型番32-0178に関する仕様情報を記載しております。
    アタゴ デジタル糖度計 PR-301αのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アタゴ デジタル糖度計 PR-301α
    アタゴ デジタル糖度計 PR-101α
    αシリーズ
    アタゴ 食塩濃度屈折計 MASTER-S10α
    ポータブル糖度計(3-313-0727)
    KEM ポータブル糖度計 かんどくん
    メーカー三商三商アタゴ三商ケニス京都電子工業
    通常価格153,754円106,796円24,641円21,560円30,726円28,806円 -
    通常出荷日4日目4日目7日目〜4日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました