17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FUSO 紫外線強度計 TM-213 31-2104

FUSO 紫外線強度計 TM-213

通常単価(税別)
28,927
税込単価
31,820
通常出荷日:4日目

【特長】・小型で軽量。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。・データホールド機能付なのでデータ管理が...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    31-2104
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    31-2104の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    31-2104
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,927
    ( 31,820 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・小型で軽量。ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。
    ・データホールド機能付なのでデータ管理が簡単。
    ・測定波長(nm):290~390
    ・測定レンジ:4000μW/c㎡、40mW/c㎡
    ・分解能:1μW/c㎡ 0.01mW/c㎡
    ・測定精度:±(5%FS+2digit)(20mW/c㎡にて)
    ・外寸法・重量:W48×D27×H133mm・約90g(電池含む)
    ・電源:単4乾電池2個

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    FUSO 紫外線強度計 TM-213の型番31-2104のページです。 型番31-2104に関する仕様情報を記載しております。
    FUSO 紫外線強度計 TM-213のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました